Controle de acesso

Soluções KNX para aplicações em hotéis

Access-control_1183x353
KNX é o padrão mundial para automação residencial e predial, utilizável de forma eficaz em todos os tipos de edificações com múltiplas vantagens. Em particular, as soluções da ABB para controle de acesso com base em KNX adaptam-se perfeitamente não só às necessidades dos operadores da indústria hoteleira, mas no setor de hospedagem em geral (apart hotéis, alojamentos com café da manhã, hotéis fazenda e resorts).

Benefícios principais

  • Conforto máximo para os hóspedes: gerencie qualquer função via sistema de automação predial (temperatura, iluminação, controle de cortinas e persianas, monitoramento em tempo real de consumos energéticos, etc.)
  • Programação ultra fácil do monitoramento e manutenção prediais, graças ao ponto de controle e tela centrais (por exemplo, desde a recepção via painel ou software supervisório)
  • Redução considerável dos custos de operação e manutenção (por exemplo, graças à visualização centralizada dos parâmetros de sistema mais importantes e ao relatório em tempo real das falhas e problemas)
  • Presença de um barramento único em baixa tensão, desacoplado dos cabos de força, mas passível de instalação nos mesmos conduítes, permitindo reduzir a complexidade do cabeamento, os tempos de design e instalação e os custos correspondentes
  • Alta flexibilidade mediante reprogramação ou acréscimo de dispositivos durante a operação ainda que meses ou anos após a instalação: para satisfazer necessidades cambiantes, instalar novas aplicações ou concluir com sucesso renovações e extensões
  • Combina com as linhas de chapas Millenium, Mylos e Chiara

Características principais

  • Gestão simplificada e centralizada de quaisquer funções de hotelaria desde a recepção via software de supervisão MiniMac4:
    • check-in/check-out
    • programar/apagar cartões
    • monitoramento da condição do quarto (limpeza do quarto, necessidade de reabastecer o frigobar, solicitação de manutenção, indisponibilidade do quarto), desde a recepção
    • rmonitoramento das cargas dos quartos (por exemplo, controle de temperatura), desde a recepção
  • Eficiência energética e economia:
    • acionamento dos equipamentos elétricos do quarto (iluminação, TV, etc.) somente em caso de ocupação por hóspedes
    • gestão inteligente e otimizada do ar condicionado (acionamento do modo de conforto no check-in do hóspede enquanto o quarto estiver ocupado; transição a ESPERA/DESLIGADO com quarto desocupado e no check-out)
  • Segurança:
    • acesso ao quarto por cartão transponder
    • monitoramento da ocupação dos quartos por hóspedes e funcionários desde a recepção
    • exibição, na recepção, dos alarmes e mensagens dos quartos
  • Serviços adicionais aos hóspedes:
    • gestão do acesso às áreas pagas (por exemplo, spa ou academia)
    • gestão das áreas comuns (por exemplo, auditórios, estacionamento/vagas de carro, etc.)

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

 

Carregando documentos
Select region / language