Sistema Ponto de Acesso

Programado para ser simples.

free-at-home-sap

O centro nervoso do sistema ABB-free@home® é o Sistema Ponto de Acesso, que dá acesso a computadores, tablets e smartphones via WLAN. Isso permite definir e controlar remotamente as funções do sistema, inclusive depois. O Sistema Ponto de Acesso também pode ser diretamente conectado a um roteador da rede - via LAN ou WLAN. Conecte-se e você estará pronto para começar.

Para um comissionamento conveniente, o Sistema Ponto de Acesso disponibiliza sua própria WLAN e o software necessário para planejar e comissionar o projeto. Isso deixa o instalador independente em relação às condições estruturais e elimina a demanda por software adicional. Esse status pode ser salvo e continuamente reinicializado tão logo a programação seja concluída.

Conexão perfeita.

A tecnologia de conexão a 2 fios torna a instalação da ABB-free@home® fácil, como de costume. É possível passar o cabeamento pelo mesmo duto dos cabos de força. Mas, a combinação de diferentes funções traz possibilidades totalmente novas. Isso permite combinar o Sistema Ponto de Acesso - o centro nervoso do sistema ABB-free@home® - a diferentes sensores. Estes, por sua vez, ajustarão persianas, iluminação, aquecimento, ar condicionado e vídeo-porteiro.

Livre e flexível.

É possível personalizar totalmente as funções, conforme os requisitos. Todas as configurações podem ser alteradas pelo aplicativo - mesmo por um leigo. Isso permite, por exemplo, adaptar facilmente a automação residencial para diferentes situações de moradia ou mudanças no uso dos cômodos.

sy-free_at_home-460x190-10

 Benefícios principais

  • É possível combinar o Sistema Ponto de Acesso a diferentes sensores
  • Estes, por sua vez, ajustarão persianas, iluminação, aquecimento, ar condicionado ou vídeo-porteiro
  • É possível personalizar as funções por completo, conforme os requisitos
  • Todas as configurações são de fácil alteração através do aplicativo

Características principais

  • Para comissionamento e controle remoto do sistema ABB-free@home®
  • Permite executar programas astronômicos e temporizados
  • Fácil comissionamento com modo WLAN instantâneo
  • Conexão à rede residencial, via modo de cliente WLAN ou cabo CAT

Vídeos

Destaques

Select region / language