Внешнее решение с Ekip Com E-Hub
Внешний модуль подключения Ekip Com E-Hub существенно расширяет возможности применения системы ABB Ability™ EDCS, делая ее доступной для применения с предыдущими поколениями аппаратов АББ, что делает возможным существенное расширение функционала уже существующих НКУ.
Модуль Ekip Com E-Hub монтируется на DIN-рейку и получает информацию от оборудования НКУ. Настройка системы производится при помощи программы Ekip Connect, обладающей интуитивно понятным для пользователя интерфейсом.
При применении обеих конфигураций, облачная система ABB Ability™ EDCS автоматически сканирует и определяет подключенные устройства, а полная настройка для ввода в эксплуатацию состоит всего из нескольких шагов. Кроме того, существует возможность подключения внешних устройств контроля внешних параметров (температура, газ, вода) как через цифровые, так и через аналоговые входы/выходы. Модули подключения GPRS или Wi-Fi поставляются отдельно.