Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Испытания на сейсмику шкафов RUIS2/IS2 и System pro E power

 

Компания АББ получила положительное заключение по испытаниям на сейсмостойкость НКУ на базе шкафов RUIS2/IS2 и System pro E power.

Заключение:

Шкаф распределения электроэнергии серии System pro E power соответствует требованиям ГОСТ 30546.1-98 и ГОСТ 30546.2-98 в части стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 при установке изделий на этажных отметках в зданиях до +70,0 метров включительно.

Шкаф распределения электроэнергии серии RUIS2/ IS2  соответствует требованиям ГОСТ 30546.1-98 и ГОСТ 30546.2-98 в части стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 при установке изделий на этажных отметках в зданиях до +30,0 метров включительно.

За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджеру по развитию бизнеса Андрею Волобуеву +7 (495) 777 22 20 (доб. 2408), andrei.volobuev@ru.abb.com.

Скачать сертификат System pro E (PDF-файл)
 
Скачать сертификат RUIS/IS 2 (PDF-файл)

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube