Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Новая версия конфигуратора шкафов IS2

 

C 15 мая 2019 стала доступна новая версия конфигуратора IS2.

Конфигуратор это удобный и простой инструмент для подбора компонентов шкафов для средств автоматизации IS2. Данный инструмент представляет собой exсel-файл, в котором предусмотрены различные варианты конфигурирования шкафа на основе монтажной платы, 19”-рамы или секционных ячеек.

В обновленной версии конфигуратора цены приведены в соответствие с актуальным на сегодняшний день прайс листом.

Также при подборе компонентов на основе монтажной платы, стали доступны новые типоразмеры по высоте каркаса (1400 и 1600 мм).

Также доступна инструкция по использованию на первой вкладке файла.

По всем вопросам, касающимся работы конфигуратора IS2, просьба обращаться к Хлопотину Сергею.

email: sergey.hlopotin@ru.abb.com

тел.: +7 (495) 777 222 0 (ext. 2824)

моб.: +7 (915) 365 30 33

Скачать новостное письмо

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube