Информируем Вас о расширении линейки промышленного оборудования компании АББ.
Контакторы AF...K и автоматические выключатели MS132...K дополнят ассортимент продукции пуско-регулирующего оборудования АББ новыми моделями, обладающими рядом технических преимуществ.
В новой линейке аппаратов для управления и защиты электродвигателей используется уникальная технология втычного монтажа. Для подключения проводников понадобится всего одно действие без использования инструментов, что позволит снизить время монтажа до 50 % по сравнению со стандартными устройствами с винтовыми клеммами.
Использование втычных клемм позволит обеспечить высокую надежность соединения, а благодаря самозажимным клеммам нет необходимости в повторной протяжке в течение срока службы оборудования.
Если для Вас важны скорость, удобство монтажа и надежность соединения — используйте новые линейки аппаратов с технологией втычного монтажа.
Основные преимущества:
Быстрая сборка
Использование втычных клемм позволяет подключать как гибкие проводники с наконечником, так и одножильные жесткие проводники без наконечника без использования каких-либо инструментов — кабель можно вставить в клемму рукой.
Для подключения гибких проводников без наконечника понадобится только отвёртка одного размера.
Удобный монтаж
Процесс монтажа значительно упрощается благодаря непревзойденному удобству использования и отсутствию необходимости в специальном обучении персонала, что снижает вероятность ошибок при монтаже.
Все проводники, вне зависимости от их типа, подключаются в одни и те же клеммы круглой формы. Для демонтажа всех видов проводников нужна только одна отвертка определенного размера
Надежное соединение
Особая конструкция пружинного соединения гарантирует надежный электрический контакт. Продуманная технология втычной клеммы обеспечивает постоянное контактное усилие и не требует обслуживания.