Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Датчики движения в серии Cosmo: возобновление поставок

21 марта 2018

Мы рады сообщить Вам о возобновлении поставок датчиков движения в серии Cosmo.

Серия Cosmo – электроустановочные изделия, разработанные компанией АББ и выпущенные специально для российского потребителя. Доступная цена, европейский уровень качества, приятный дизайн, современные надёжные материалы и многочисленные функциональные возможности обеспечили привлекательность этому продукту на долгие годы. Датчики движения дополняют ассортимент серии и расширяют возможности её применения.

    К заказу доступны два типа датчиков:
  • релейный датчик движения
  • симисторный датчик движения

Коды для заказа:

Описание Релейный датчик движения с регулировкой выдержки времени и уровня освещённости
Белый 619-010200-262
Крем 619-010300-262
Алюминий 619-011000-262
Титаниум 619-011400-262
Описание Симисторный датчик движения с регулировкой выдержки времени и уровня освещённости
Белый 619-010200-264
Крем 619-010300-264
Алюминий 619-011000-264
Титаниум 619-011400-264
Релейный датчик движения
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная чаcтота: 50 / 60 Гц
Угол обнаружения: 125 °С
Диапазон обнаружения: 5 метров
Задержка выключения: от 10 секунд до 6 минут
Номинальная мощность: 2300 Вт
Тип мощности: 2300 Вт при активной (резистивной) нагрузке;
2300 Вт для ламп накаливания;
2000 Вт 230 В для галогенных ламп;
1300 ВА для трубчатых люминесцентных ламп (максимальная ёмкость 140 мкФ);
1000 ВА для низковольтных галогенных ламп с электромагнитным или электронным трансформатором;
200 ВА при управлении электродвигателями
Тип соединения: Винтовые зажимы кабеля
Тип монтажа: Скрытый монтаж
Комплектация: Механизм с накладкой (без рамки)
Степень защиты: IP20
Температура хранения и эксплуатации: от - 25 °С до 50 °С
Симисторный датчик движения
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная чаcтота: 50 / 60 Гц
Угол обнаружения: 125 °С
Диапазон обнаружения: 5 метров
Задержка выключения: от 10 секунд до 6 минут
Номинальная мощность: 60 - 200 Вт
Тип мощности: 200 Вт при активной (резистивной) нагрузке;
200 Вт для ламп накаливания;
200 Вт 230 В для галогенных ламп;
Предохранитель: Стандартный предохранитель на 2 А (с возможностью замены)
Тип соединения: Винтовые зажимы кабеля
Тип монтажа: Скрытый монтаж
Комплектация: Механизм с накладкой (без рамки)
Степень защиты: IP20
Температура хранения и эксплуатации: от - 25 °С до 50 °С

За более подробной технической информацией обращайтесь:
Екатерина Занина +7 (495) 777 222 0 (доб. 2882) ekaterina.zanina@ru.abb.com

Скачать новостное письмо (PDF-файл)

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+