Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Втычные клеммы ZK-PV и 3-полюсные распределительные блоки DBL

12 апреля 2018

Компания АББ информирует Вас о начале поставок втычных клемм ZK-PV серии SNK для солнечной энергетики, а также 3-полюсных распределительных блоков DBL.

Клеммы ZK-PV серии SNK:

- ускорение монтажа до 50% (по сравнению с винтовыми клеммами или системой распределения на шинах);
- 2 или 3 зажима;
- номинальное сечение проводника 10 мм² или 16 мм²;
- номинальный ток до 76 А;
- номинальное напряжение DC 1500 В для солнечной энергетики;
- полностью изолированные с 2-х сторон;

Трехполюсные распределительные блоки DBL:

- умеренные габариты;
- 6 входов, 18 выходов;
- номинальный ток до 175 А;
- устойчивый к воспламенению пластик UL94-V0;
- испытаны на сквозной пиковый ток SCCR = 100KA согласно UL 1059 & UL 508-A;
- испытаны на воздействие соляного тумана согласно МЭК 60068-2 §11

Код заказа Описание
1SNK710063R0000 Клемма втычная ZK10-PV, серая, 10 мм², 2 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK710065R0000 Клемма втычная ZK10-PV-BL, синяя, 10 мм², 2 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK710064R0000 Клемма втычная ZK10-3P-PV, серая, 10 мм², 3 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK710067R0000 Клемма втычная ZK10-3P-PV-BL, синяя, 10 мм², 3 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK712063R0000 Клемма втычная ZK16-PV, серая, 16 мм², 2 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK712065R0000 Клемма втычная ZK16-PV-BL, синяя, 16 мм², 2 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK712064R0000 Клемма втычная ZK16-3P-PV, серая, 16 мм², 3 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNK712067R0000 Клемма втычная ZK16-3P-PV-BL, синяя, 16 мм², 3 зажима, 1000В АС/1500В DC, изолированная, для солнечной энергетики
1SNL312530R0000 Блок DBL125-3 распределительный, 125А, 3 - полюсный
1SNL317531R0000 Блок DBL175-C-3 распределительный, 175А, 3 - полюсный

За более подробной технической информацией обращайтесь:
Роман Салиёв +7 (495) 777 222 0 (доб. 2614) roman.saliyov@ru.abb.com

Скачать новостное письмо (PDF-файл)

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+