Автоматический ввод резерва
Основываясь на накопленном международном опыте реализации схем бесперебойного электроснабжения, компания АББ представляет готовое решение для создания современных низковольтных систем Автоматического Ввода Резерва (АВР) – блоки ATS021 и ATS022.
Современные технологии
Блоки АВР ATS021 и ATS022 обеспечивают надежную и безопасную работу электроустановки, соответствуя Российским и мировым стандартам. Возможность коммуникации и дистанционного управления переключением в ручном режиме местно и по сети Modbus делают решение полностью удовлетворяющим самым передовым требованиям.
Применение
Блоки ATS021 и ATS022 компании АББ могут быть использованы для реализации схем АВР всех основных категорий электроприемников благодаря широкому набору возможных режимов работы:
- стандартная логика переключения для схем с основной и резервной линиями питания (в качестве одного из вводов может быть использован генератор)
- управление секционным автоматическим выключателем с ATS022 (АВР 2 в 2)
- возможность управления неприоритетными нагрузками с ATS022
- режимы с приоритетом линий и без него для ATS021 и ATS022 (процедура автовозврата)
Благодаря простоте сборки по готовым схемам подключения для автоматических выключателей серий Tmax XT, Tmax, Emax X1, Emax, а также использованию микропроцессорных технологий для обеспечения логики работы АВР, блоки ATS являются удобным и надежным средством обеспечения бесперебойного питания в сетях низкого напряжения.
Более подробная информация приведена в технических каталогах автоматических выключателей АББ, а также в инструкциях по эксплуатации и брошюре "Готовые решения АВР. Блоки ATS021-022."