FORMULA
Серия FORMULA состоит из 3 типоразмеров: A1, A2 и A3 на токи до 630A.
- Готова к применению
На всех автоматических выключателях установлены расцепители с фиксированными уставками, которые нет необходимости дополнительно настраивать. Аксессуары с промаркированными проводниками для упрощения подключений.
- Легко заказать, легко использовать
1 и 3 - полюсные версии автоматических выключателей с отключающими способностями до 50 кА. Единый набор аксессуаров для всех типоразмеров.
- Компактна и надежна
Максимально компактные габаритные размеры в сочетании с одинаковой для всех типоразмеров глубиной 60 мм позволяют конструировать максимально компактные НКУ.