Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Emax

Продолжая эволюцию

Семейство силовых автоматических выключателей серии Emax насчитывает 6 типоразмеров: X1, E1, E2, E3, E4, E6 и рассчитано на токи до 6300 A.
Все типоразмеры E1-E6 имеют одинаковые высоту и глубину как для стационарных, так и для выкатных исполнений, что существенно упрощает процесс конструирования НКУ и позволяет оптимизировать габариты сборки в целом. 

  Главные преимущества серии

  • Надежность и безопасность, доказанные годами эксплуатации, это две главных отличительных черты выключателей серии Emax. Максимальный уровень безопасности достигается за счет наличия системы выкатывания при закрытой двери, дополнительных возможностей по обеспечению степени защиты (до IP 54), применения различных механических блокировок и замков. 
  •  Инновационная модульная структура построения силовых полюсов, гарантирует обеспечение изоляции между фазами, при этом обеспечивая возможность полного обследования контактной системы и дугогасительных камер.
  • Защитные функции расцепителей и возможности передачи данных соответствуют современным требованиям и обеспечивают возможность реализации самых сложных защит и систем управления.
  • Простой и удобный пользовательский интерфейс позволяет полностью контролировать события, происходящие в электроустановке.
  • Дополнительные аксессуары позволяют существенно расширить функционал выключателя. Благодаря тому, что все аксессуары для серии Emax стандартизованы, процесс выбора, установки и подключения занимает минимальное количество времени, значительно упрощая работу с выключателем. 

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Технические данные и документация

 

Похожие предложения

 

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube