Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

SACE Emax DC

Постоянный ток приобретает все более и более значимые позиции в современном распределении электроэнергии: промышленные электроустановки, дата-центры, электроустановки судов. Все это в сочетании с применением в процессе производства альтернативной электроэнергии позволяет говорить о существенном распространении постоянного тока в современных электроустановках. Emax DC является лучшим решением для защиты таких электроустановок, являесь уникальным автоматическим выключателем с элетронным расцепителем, рассчитанным на 5000 А при номинальном напряжении 1000 В DC.

Расцепители PR123/DCи PR122/DC, специально разработанные для измерения постоянного тока, получают информацию от специальных датчиков тока, основанных на Эффекте Холла, обеспечивающих измерение токов с высочайшей точностью. Кроме того, расцепители могут быть оснащены можулем измеренеия напряжения, таким образом возможно обеспечить комплексный мониторинг энергопотребления, а также дополнительные защитные функции без каких-либо дополнительных внешних устройств.

Для различных условий применения автоматического выключатлея подойдут разные комбинации соединения силовых выводов. Для того, чтобы автоматические выключатели Emax обеспечивали свой максимальный функционал, требуемые уровни рабочего напряжения и отключающей способности следует максимально подробно заполнить опросный лист данной серии автоматических выключателей.

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube