Tmax
Современная серия автоматических выключателей в литом корпусе для решений до 1600 А.
Все автоматические выключатели, как трехполюсные, так и четырехполюсные, доступны в стационарном
исполнениии; типоразмеры T4 и T5 доступны во втычном, а типоразмеры T4, T5, T6 и T7 — в выкатном исполнениях.
-
Компактные размеры в сочетании с высочайшими отключающими способностями
Отключающая способность до 200 кА при 415 В и до 80 кА при 690 В.
-
Универсальность использования
На Ваш выбор предлагаются: Термомагнитные расцепители для систем переменного/постоянного тока или электронные расцепители для систем переменного тока.
-
Современные защитные функции
Специальные расцепители с алгоритмом раннего обнаружения и предотвращения аварий позволяют строить системы с большим количеством уровней селективности.