Tmax XT
Автоматические выключатели в литом корпусе Tmax XT гарантируют высокий уровень производительности при
малых габаритных размерах, максимально просты в эксплуатации и эффективны в обеспечении безопасного электроснабжения.Серия включает четыре типоразмера: XT1, XT2 до 160 А и XT3, XT4 до 250 А.
- Высокая отключающая способность в компактных габаритных размерах
Отключающая способность до 150 кА при 415 В и 100
кА при 690 В.
- Простота и универсальность использования
Дополнительные аксессуары с подключенными
проводниками. Удобный и простой монтаж, благодаря новой системе креплений.
- Настраиваемая защита и доступность информации
Специальные расцепители для учета электроэнергии,
защиты двигателя и генератора.Полная интеграция в сеть передачи данных MODBUS.
- Повышенная безопасность для эксплуатации
Доступны во втычном и выкатном исполнениях.Полное соответствие Российским Стандартам.