Global site

Программное обеспечение для контроля и управления автоматическими выключателями

Ekip Connect – это программное обеспечение, позволяющее максимально эффективно использовать функциональные возможности современных автоматических выключателей АББ.

Ekip Connect предоставляет пользователю возможность получения данных от электронных расцепителей автоматических выключателей:

  • Помогает при вводе электроустановки в эксплуатацию: все системные параметры и уставки срабатывания защит могут быть легко и быстро выставлены благодаря интуитивно понятному интерфейсу программы Ekip Connect.
  • Упрощает процесс диагностики аварийных событий: при использовании электронных расцепителей с возможностью записи информации об аварийных и предаварийных событиях, Ekip Connect обеспечивает простой и удобный способ получения такой информации, что позволяет проанализировать причины возникновения аварий и принять решения к их устранению.
  • Тестирует протоколы передачи данных: Ekip Connect автоматически сканирует коммуникационные шины Modbus RS-485 или Modbus TCP и определяет корректность подключения автоматического выключателя. В случае возникновения ошибки – сигнализирует причину ее возникновения (адрес, четность, скорость передачи).

Отличительные особенности Ekip Connect:

  • Совместимость со всеми сериями силовых автоматических выключателей на номинальные токи от 1 до 6300 А.
  • Простота реализации связи: подключение к электронным расцепителям может быть организовано как посредством различных протоколов связи, так и посредством блока тестирования и программирования Ekip T&P.
  • Ekip Connect разработан для оптимальной работы как с компьютерами, так и с планшетами и смартфонами, обеспечивая максимальное удобство применения.
  • Автоматическое обновление через интернет, наличие русскоязычного интерфейса.

При использовании для подключения блока Ekip T&P – программное обеспечение Ekip Connect позволяет произвести тестирование цепи отключения автоматического выключателя и его расцепителя, формируя полный отчет по производимым тестам.

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube