Ekip View
Ekip View – система мониторинга, способная обеспечить контроль и управление подключенным по протоколам Modbus RTU или Modbus TCP коммутационным оборудованием.
Ekip View – идеальный инструмент для:
- дистанционного управления системой,
- мониторинга энергопотребления,
- обнаружения возможных аварий,
- распределения энергопотребления между различными процессами и потребителями,
- планирования обслуживания электроустановки.
Основные особенности программы:
- Готовое к использованию решение, не требующее сложной инженерии. Ekip View самостоятельно распознает и обеспечивает соединение с расцепителями защиты, не требуя подключения сложных внешних систем для настройки передачи данных.
- Мнемосхемы, отображающие работу оборудования в реальном времени. Сразу после сканирования шины передачи данных, Ekip View отображает все подключенные устройства специальными символами, выводя основную информацию о них. В дальнейшем пользователь может расширить список отображаемой информации и объединить элементы в однолинейную схему, получать данные о системе в реальном времени.
- Анализ графиков потребления. Для проведения детального анализа мгновенные значения и история измерений токов, напряжений, потребляемой мощности могут быть экспортированы в Excel, или отображены графически в интерфейсе программы.
- Отчеты. Пользователю доступны подробные отчеты о состоянии всех подключенных устройств. Благодаря функции «Alarm dispatcher», основная информация об аварийных ситуациях может быть передана пользователю посредством SMS или E-mail.
- Защищенный Ekip View Web Server открывает доступ к контролю и управлению электроустановкой из любой точки мира при помощи Web интерфейса.