Tmax XT

просмотрите страницу в

Раскрой новый потенциал

Гамма автоматических выключателей в литом корпусе Tmax XT гарантирует наивысшие исполнения характеристик и возможности защит до 1600 А.

Серия разработана для достижения максимального уровня удобства модернизации и связи с пользователем, интеграции в системы коммуникации и НКУ. Создана для обеспечения безопасности, надежности и качества.

Новые возможности и ценности для заказчика

Облачная связь

Для того, чтобы держать систему под контролем …
… Она должна постоянно мониториться в каком месте бы Вы не находились.

Серия Tmax XT задаёт новый стандарт для современных электроустановок и управления энергоснабжением – управляйте объектом будущего. Полный доступ к исчерпывающему набору информации, удалённый мониторинг и управление в любом месте и в любое время повышает эффективность и экономит энергию.

Оптимальные решения

Даже, если задача сложная …
… решение с Tmax XT простое.

Серия Tmax XT задаёт новый стандарт для современных электроустановок – максимальная гибкость решений для любого применения. Простой выбор, унифицированные аксессуары и интуитивно понятный интерфейс открывают дорогу для умного проектирования и производства НКУ, а также быстрой и удобной модернизации.

Выдающиеся технологии

Соответствие высоким требованиям исполнений …
… с минимальными затратами.

Серия Tmax XT задаёт новый стандарт для современных электроустановок, где требуются наилучшие исполнения и самые высокие отключающие способности – непрерывность и надёжность работы, а также защита оборудования. Предлагая единую логику, интерфейс и расширенные возможности, серия подходит для любых применений при различных рабочих напряжениях и условиях окружающей среды. Самые современные функции и защиты интегрированы в самых компактных типоразмерах

Наивысший уровень качества и надёжности

Надёжность системы …
… основывается на идеальном взаимодействии деталей.

Около 100 разработок и испытаний привели к появлению высококачественного инновационного продукта с наилучшими характеристиками, готового удовлетворять даже новым требованиям в будущем. Выключатели серии Tmax XT задают стандарт для передовых технологий в электротехнике. Безопасность, качество продукта и надёжность даже в тяжёлых условиях и режимах эксплуатации – фундаментальные ценности для серии Tmax XT и всех других продуктов ABB

Ключевые возможности

10 minutes to get cloud connected

Всего 10 минут для установления облачной связи

ABB__Speed_up_your_projects

На 30% меньше затраты времени на установку и настройку

mobile

50 дополнительных цифровых пакетов функций для расширения возможностей

rmaxXT_Emax

Единая платформа и пользовательские возможности 160 – 1600 А

Документация

Полезные ресурсы

Другие предложения

Select region / language

Популярные страницы