Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU

Блоки резервирования

Блоки резервирования АББ используются для организации действующей схемы резервирования, которая значительно повышает доступность электрических систем. В зависимости от силы тока на выходе и источника питания предлагаются три разных версии:

  • CP-D RU в корпусе MDRC
  • CP-A RUD для действующей настройки резервирования двух источников питания 24 В пост. тока с максимальным выходным током 2,5 А на канал
  • CP-A RU для действующей настройки резервирования двух источников питания 24 В пост. тока с максимальным выходным током 20 А на канал

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Характеристики
Loading documents
Блок резервирования CP-A RUD
  • Блок резервирования с двумя каналами для развязывания 2 блоков питания CP-Е
  • До 2.5 A на входной канал. Суммарная нагрузка на выходе 5.0 A
  • Полноценное резервирование со 100% развязывании для 2 блоков питания

 Блок резервирования CP-A RU

  • Блок резервирования с двумя 2 входными каналами 20A
  • Выходная нагрузка до 40 A
  • Полноценное резервирование со 100% развязывании для 2 блоков питания CP-E/T/S/C
  • Модуль управления CP A CM (аксессуар) используется для контроля напряжения на обоих вводах. Одни из двух релейных выходов размыкается, в случае обнаружения понижения напряжения на одном из вводов. Уставки срабатывания регулируются в диапазоне от 14 до 28В. CP A CM устанавливается в блок резервирования CP A RU с фронтальной стороны.

Блок резервирования CP-D RU

  • Электрическое развязывание блоков питания CP-D
  • Полноценное резервирование со 100% развязывании для 2 блоков питания CP-D
  • Выходная нагрузка до 5 A при полноценное резервирования или до 10 A для повышения мощности.

 

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube