Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-B

Буферные модули на основе ультраконденсаторов

Компания АББ предлагает инновационное и не требующее технического обслуживания изделие для буферизации питания 24 В пост. тока в случае сбоев сети на стороне первичного контура импульсного источника питания.

Преимущества

  • Не требуется техническое обслуживание: использование технологии ультраконденсаторов вместо аккумуляторов
  • Легче и компактней обычных ИПБ с аккумуляторами
  • Быстрая зарядка под нагрузкой за считанные минуты
  • Глубокая разрядка безопасна и не снижает рабочую емкость
  • Нет потери заряда на морозе. Температура работы -40..+60 С

Возможности

  • Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока
  • Номинальная сила тока: 3 А пост. тока, 10 А пост. тока, 20 А пост. тока
  • Возможность расширения с помощью модуля CP-B EXT.2
  • Светодиоды для индикации состояния
  •  Высокий КПД — более 90 %

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube