Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-C

Высокопроизводительное решение для подачи электропитания

Функциональные модули серии CP-C со вставными клеммами позволяют адаптировать подачу питания в точном соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Все блоки питания АББ имеют экологически безопасную и рентабельную технологию первичной обмотки. Блоки разработаны с применением последних инноваций в промышленной электронике.

Преимущества

  • Внутренний резерв мощности до 50 %. Не требуется крупногабаритный источник питания, особенно в жестких условиях эксплуатации
  • Высокая производительность в случае перегрузки или короткого замыкания. Уровень тока не падает в случае перегрузки - этот метод обеспечивает надежный запуск мощных нагрузок
  • Полностью совместимая с EN61000-3-2, серия CP-C исключает практически любой вид гармонических колебаний

Возможности

  • Выходной ток: 5, 10 и 20 А
  • Внутренний резерв мощности до 50 %
  • Устройства 5 А и 10 А имеют втычные клеммы для подключения
  • Широкий диапазон входного напряжения: 110–240 В перем. тока (85–264 В перем. тока, 100–350 В пост. тока)
  • Регулируемое выходное напряжение в диапазоне 22–28 В пост. тока
  • Работа в параллель для увеличения выходной мощности и резервирования

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube