Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-D

Блоки питания с установкой в распределительный щит

Блоки питания серии CP-D обладают конструкцией MDRC (модульные компоненты для установки на DIN- рейку) и подходят для установки во все установочные и распределительные щиты бытового назначения.

Преимущества

  • Благодаря небольшой ширине от 18 до 90 мм импульсные источники питания серии CP-D идеально подходят для установки в распределительных щитах
  • Оптимизированы для применения в разных странах мира: на блоки питания CP-D можно подавать напряжение 90–264 В перем. тока или 120–375 В пост. тока
  • Постоянно регулируемое выходное напряжение (CP-D > 10 Вт). Таким образом, их можно использовать для различных областей применения, например за счет компенсации падения напряжения, вызванного большой протяженностью линии.

Возможности

  • Выходное напряжение: 12 и 24 В пост. тока
  • Выходной ток 0,42/0,83/1,3/2,1/2,5/4,2 А
  • Мощность: 10, 30, 60, 100 Вт
  • Широкий диапазон входного напряжения: 110–240 В перем. тока (90–264 В перем. тока, 120–375 В пост. тока)
  • Высокий КПД до 89 %
  • Низкое рассеивание мощности и малое тепловыделение

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube