Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-E

Экономичные блоки питания для различных условий эксплуатации

Серия CP-E предоставляет расширенные функциональные возможности при одновременном значительном сокращении количества различных типов устройств. Теперь все блоки питания можно использовать при температуре окружающей среды до +70 °C.

Преимущества

  • Устройства серии CP-E 24 В > 18 Вт предлагают входной контакт для отслеживания выходного напряжения и удаленной диагностики.
  • Оптимизированы для применения в разных странах мира: на блоки питания CP-E можно подавать различное напряжение переменного или постоянного тока.
  • Регулируемое выходное напряжение. Таким образом, их можно использовать для различных областей применения, например за счет компенсации падения напряжения, вызванного большой протяженностью линии.
  • Чтобы достичь реального резервирования, для отсоединения параллельных блоков питания с напряжением ниже или равным 40 В доступны модули резервирования.

Возможности

  • Регулируемое выходное напряжение: 5, 12, 24, 48 В пост. тока
  • Выходной ток: 0,625/0,75/1,25/2,5/3/ 5/10/20 А
  • Диапазон мощности: 15, 18, 30, 60, 120, 240, 480 Вт
  • Высокий КПД до 90 %
  • Низкое рассеивание мощности и низкая теплотворная способность
  • Рабочий диапазон температур: от -40 до +70 °C

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube