Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-S

Высокопроизводительное решение для электропитания

Серия CP-S — это стандартный ассортимент высокопроизводительных блоков питания АББ, оптимизированных для промышленного использования.

Преимущества

  • Внутренний резерв мощности до 50 %. Не требуется крупногабаритный источник питания, особенно в жестких условиях эксплуатации
  • Высокая производительность в случае перегрузки или короткого замыкания. Уровень тока не падает в случае перегрузки; этот метод обеспечивает надежный запуск мощных нагрузок

Возможности

  • Выходной ток: 5, 10 и 20 А
  • Внутренний резерв мощности до 50 %
  • Устройства 5 А и 10 А оснащаются вставными клеммами для подключения
  • Диапазон входного напряжения: 110–120 В перем. тока или 220–240 В перем. тока
  • Фиксированное выходное напряжение 24 В пост. тока
  • Работа в параллель для резервирования

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube