Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

CP-T

Трехфазные блоки питания

Серия трехфазных блоков питания CP-T — это самая высокотехнологичная линейка семейства блоков питания компании АББ. Новая серия превосходно дополняет существующие продукты с точки зрения конструктивных и функциональных возможностей и органично дополняет доступный ассортимент.

Преимущества

  • Твёрдотельный выходной контакт для мониторинга функций и удаленной диагностики
  • Предназначены для использования в системах снабжения 340–575 В перем. тока или 480–820 В пост. тока
  • Регулируемое выходное напряжение. Таким образом, их можно использовать для различных областей применения, например за счет компенсации падения напряжения, вызванного большой протяженностью линии

Возможности

  • Номинальное выходное напряжение: 24, 48 В пост. тока
  • Номинальный выходной ток: 5, 10, 20, 40 А
  • Номинальная выходная мощность: 120, 240, 480, 960 Вт
  • КПД до 93 %
  • Рабочий диапазон температур: от -40 до +70 °C 1)
  • Естественное охлаждение (без принудительного охлаждения с помощью вентиляторов)

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube