Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB-WelcomeTouch®

Взгляд на мир с ощущением комфорта.

Система ABB-WelcomeTouch позволяет видеть все, что происходит перед входной дверью.Изображение с камеры появляется автоматически при поступлении вызова.А сенсорный дисплей размера XXL с высоким разрешением и уникальным экраном с диагональю 17,8 см (7 дюймов) позволяет рассмотреть все мельчайшие детали.Во время разговора можно осуществлять фотосъемку.А в режиме отсутствия при каждом срабатывании дверного звонка автоматически создаются три фотографии каждого посетителя с интервалами в три, пять и семь секунд — в целях безопасности.Управление осуществляется с помощью шести простых клавиш.Они позволяют напрямую управлять функцией открытия двери, функцией выключения звука и освещением в коридоре.

Преимущества

  • Система ABB-Welcome идеально подходит для использования в новых зданиях, а также для последующей интеграции в ходе модернизации зданий любых типов
  • Сенсорный дисплей размера XXL с высоким разрешением и экраном с диагональю 17,8 см (7 дюймов) позволяет рассмотреть все мельчайшие, скрытые до сих пор, детали у входной двери
  • Управление с помощью приложения

Особенности

  • Цветной дисплей с диагональю 17,8 см (7 дюймов) с интуитивно понятным сенсорным управлением
  • Высококачественный цветной сенсорный TFT-дисплей с разрешением 800 x 480 (WVGA)
  • Автоматическая активация изображения с камеры при звонке в дверь
  • Автоматически создаются три фотографии каждого посетителя; эти фотографии сохраняются в памяти событий
  • Во время разговора можно в любой момент делать фотографии вручную
  • Шесть простых клавиш управления для выполнения основных функций: связь, открытие двери, выключение звука, управление освещением, создание фотографий, настройка

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube