Наружная видеостанция ABB-Welcome

Добро пожаловать в мир безопасности.

Эта удобная вызывная станция с полнодуплесным режимом позволяет одновременно и говорить, и слушать.Подавление шумовых помех обеспечивает отличную слышимость с обеих сторон.Наружная станция ABB-Welcome может устанавливаться на поверхности или заподлицо в зависимости от конкретных требований.Существующую вызывную систему можно быстро и без каких-либо проблем модернизировать с помощью технологии 2-проводной шины.

Наружная видеостанция ABB-Welcome также оснащена интеллектуальным датчиком освещения.Если за дверью слишком темно, при звонке включаются шесть инфракрасных светодиодов. А камера переключается в режим черно-белой съемки.Это позволяет с легкостью рассмотреть все черты лица.Это означает, что посетителей будет хорошо видно даже в полной темноте.

 

Преимущества

  • Оптимальная ночная подсветка
  • Шесть инфракрасных светодиодов включаются и выключаются в зависимости от окружающего освещения
  • Цветная камера высокого качества представляет собой огнестойкий модуль с защитой от царапин, который можно регулировать с учетом окружающей обстановки

Особенности

  • Два высококачественных решения: наружная станция, нержавеющая сталь (брашированная) и поверхность белого цвета (с металлическим покрытием) с повышенной устойчивостью к воздействию внешних атмосферных явлений
  • Наружная видеостанция с 1–12 кнопками дверного звонка
  • Подавление шумовых помех для беспроблемного общения с посетителями
  • Видеокамера с широким углом обнаружения (86° по горизонтали, 67° по вертикали) и механической регулировкой (± 15° по горизонтали, ± 15° по вертикали)
  • Модуль камеры с защитой от царапин

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language