Внутренняя вызывная аудиостанция ABB-Welcome с дисплеем

Все на виду.

Эта станция для переговоров и открывания дверей, оснащенная дисплеем, идеально сочетается с выключателями и розетками Busch-Jaeger.Она также хорошо подходит для модернизации, т. к. обеспечивает быструю и беспроблемную замену.Для целостности визуального восприятия в любом помещении.

Преимущества

  • Внутренняя аудиостанция с дисплеем ABB-Welcome поддерживает функцию громкой связи, работает в полнодуплексном режиме и обеспечивает чистый звук за счет подавления шумовых помех
  • Центральная плата дисплея с подсветкой позволяет с легкостью управлять приемом вызовов, открыванием дверей, отключением звука и освещения прихожей
  • Дисплей имеет диагональ 3,8 сантиметров (1,5 дюйма) и поддерживает сигналы обратной связи с целью упрощения управления

Особенности

  • Черно-белый дисплей 3,8 см (1,5 дюйма) с подсветкой
  • Бесконтактное управление с функцией подавления помех и эха для обеспечения четкости звучания
  • Управление основными функциями (переговоры, открытие дверей, включение освещения и отключение звука) осуществляется легко и быстро непосредственно с помощью клавиши
  • Различные сигналы вызова для звонков от входной двери и с этажа
  • Пять различных сигналов вызова на выбор, пять уровней громкости

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language