Внутренняя вызывная аудиостанция ABB-Welcome с трубкой

Все под контролем.

Станция для переговоров и открытия дверей представлена в функциональном дизайне и проста в использовании благодаря большим клавишам быстрого доступа для управления дверями, отключения звука и освещения на входной площадке.Полнодуплексный режим позволяет одновременно и говорить, и слушать.Подавление шумовых помех обеспечивает отличную слышимость по обеим сторонам входной двери.Универсальные и пользующиеся неизменной популярностью цвета — белый матовый, серебристый алюминиевый и антрацит — позволяют интегрировать систему в любую обстановку.

Преимущества

  • Интуитивно понятное управление
  • Понятные символы для обозначения основных функций
  • Символы на клавишах быстрого доступа подсвечиваются, показывая, какая клавиша в данный момент активна

Особенности

  • Трубку можно с легкостью снять и заменить
  • Три клавиши быстрого доступа для управления основными функциями: открытие дверей, включение освещение и отключение звука
  • Активация клавиш быстрого доступа без снятия трубки
  • Различные сигналы вызова для звонков от входной двери и с этажа
  • Пять различных сигналов вызова на выбор
  • Простая установка на поверхности или монтаж на доступный в продаже короб скрытой установки (тип 58)

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language