Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

USB-розетка SCHUKO®

Всегда доступное место для зарядки.

Теперь появилась возможность заряжать смартфоны, планшеты, фотоаппараты или MP3-плееры в любом месте дома: благодаря новым USB-розеткам SCHUKO®. Необходимость поиска зарядных USB-станций с собственными блоками питания и кабелями осталась в прошлом. При замене разъем розетки остается прежним.Это делает процесс зарядки значительно более удобным.

Комбинация из хорошо зарекомендовавшей себя розетки SCHUKO® с заземляющим контактом и современного USB-блока питания обеспечивает единство дизайна.

Преимущества
  • Встроенная шторка USB-розетки SCHUKO® с заземляющим контактом обеспечивает еще больший уровень безопасности
  • Также розетка отличается низким энергопотреблением
  • В режиме ожидания, когда зарядка не осуществляется, потребление тока составляет менее 0,1 Вт

Возможности

  • Ток зарядки: до 700 мА
  • Электронная защита от коротких замыканий и перенапряжений
  • Сертификация VDE

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube