Электронные реле времени

Для всех областей применения по всему миру

Электронные реле времени серии CT давно используются в различных областях применения по всему миру и доказали свою эффективность при ежедневном применении даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Три серии электронных реле времени имеют различные функции выдержки и управления для решения любых задач. Сотрудничество с компанией АББ позволяет обеспечить соответствие всем требованиям для контроля низкого напряжения и достижение максимального значения благодаря широкому выбору продукции (от экономичных до высокотехнологичных моделей устройств).

Преимущества

  • Сокращение числа простоев и ускоренный ввод в эксплуатацию
  • Сокращение времени, затрачиваемого на проектирование
  • Сокращение времени, затрачиваемого на подбор

Возможности

  • Широкий ассортимент моделей от однофункциональных до многофункциональных устройств
  • Различное напряжение питания цепей управления
  • Временные диапазоны от 0,05 с до 300 ч
  • Модульный корпус для автоматизации зданий
  • Экономичная серия CT-E
  • Продвинутая серия CT-S

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Электронные реле времени

Документация

Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language