Модульная серия CT-D
Электронные реле времени модульного исполнения
Серия CT-D совмещает в себе функционал промышленного оборудования и конструктив модульного, с шириной корпуса 17,5 мм. Для максимальной гибкости эксплуатации доступны 10 однофункциональных и 2 многофункциональных устройства с 7 функциями. Устройства имеют 4 или 7 диапазонов времени от 0,05 секунды до 100 часов. Широкий диапазон напряжения питания позволяет использовать их в различных областях применения.
Преимущества
- Экономия пространства
- Экономия времени благодаря простоте регулировки
- Удобство выбора благодаря разнообразию продукции
Возможности
- Зарекомендовали себя во всем мире
- Доступны одно- и многофункциональные версии
- Широкий диапазон напряжения питания
- 7 диапазонов времени от 0,05 с до 100 ч
- Ширина всего 17,5 мм
- Модульный корпус для распределительных шкафов