Серия CT-E

Экономичные электронные реле времени

 

Серия CT-E с отличным соотношением цены и качества предлагает идеальное решение для серийного применения. 56 однофункциональных устройств с 5 различными диапазонами времени, а также 2 многофункциональных таймера с 6 функциями и 8 диапазонами времени предлагают максимальную гибкость практически для любой области применения. Для случая, когда требуется большое количество коммутаций, доступны твердотельные реле времени CTE с электронным компонентом на выходе.

 

Преимущества
  • Оптимальное соотношение цены и качества
  • Экономия времени благодаря простоте регулировки
  • Удобство выбора благодаря разнообразию продукции

Возможности

  • Зарекомендовали себя во всем мире
  • Доступны одно- и многофункциональные версии
  • Доступны варианты статического выхода
  • Светодиоды для индикации состояния
  • 5 (однофункциональное реле) или 8 (многофункциональное реле) диапазонов времени

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language