Серия CT-S

Продвинутые электронные реле времени

Высокотехнологичная серия CT-S ― это самая современная и универсальная серия электронных таймеров АББ.  Она включает 24 однофункциональных устройства и 16 многофункциональных реле времени с 11 функциями, предлагающими максимальную гибкость эксплуатации. Устройства поддерживают 7 или 10 диапазонов времени, которые регулируются от 0,05 секунд до 300 часов. Кроме того, каждое устройство доступно с двумя различными подключениями: традиционное клеммное одключение и устойчивое к вибрации втычное подключение.

Преимущества

  • Технология втычного подключения выдерживает самые высокие уровни вибрации
  • Экономия времени благодаря простоте регулировки
  • Удобство выбора благодаря разнообразию продукции

Возможности

  • Международное признание
  • Доступно два способа подключения
  • Подключение беспроводного потенциометра

 

 

Выбор продукции и документация

Выбор продукции
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language