Интерфейсные реле и оптопары

Встроенный модуль питания и выходное реле

Интерфейсные реле и оптопары АББ обеспечивают надежное преобразование напряжений между периферийным технологическим оборудованием и системами управления более высокого уровня. Наши реле гарантируют надежное переключение сигналов для электрооборудования любого вида и обеспечивают изоляцию чувствительного электронного оборудования, такого как ПЛК. Широкий выбор встраиваемых интерфейсных реле со стандартными или логическими розетками, которые можно использовать для коммутации нагрузок переменного и постоянного тока. Подходящие для экстремальных условий эксплуатации интерфейсные реле АББ имеют различные напряжения питания катушки и возможность подключения функциональных модулей. Экологически чистые реле благодаря материалам без кадмия и свинца и технологии производства (согласно требованиям ROHS).


Преимущества

  • Безопасное и надежное преобразование напряжения
  • Самая высокая коммутируемая нагрузка
  • Подключаемые функциональные модули для соответствия самым высоким требованиям

Возможности

  • Напряжение обмотки от 5 В пост. тока до 230 В перем. тока
  • Максимальный коммутируемый ток до 16 А
  • До 4 выходных контактов
  • Доступны подключаемые функциональные модули, такие как ограничители перенапряжения
  • Встроенная тестовая кнопка для ручного режима работы
  • Позолоченные контакты для более низкого сопротивления контактов

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language