Серия R600
Интерфейсные реле и оптопары
Интерфейсные реле в корпусе серии R600 используются для гальванической развязки, увеличения коммутационной способности, а также усиления сигнала управления поступающего от ПЛК. Реле установлены внутри корпуса, поэтому является идеальным решением, поскольку его конструкция отвечает высочайшим требованиям к вибрации. Компактная конструкция и различные возможности подключения клемм упрощают дальнейшую установку панели.
Преимущества
-
Экономия пространства
-
Высокая устойчивость к вибрации
-
Коммутация больших токов при малых габаритных размерах
Возможности
-
Винтовые или подпружиненные клеммы
-
8 различных напряжений обмотки 5−24 В пост. тока или 24−230 В перем./пост. тока
-
1 нормально замкнутый контакт, 1 нормально разомкнутый контакт, 1 переключающий контакт или 2 переключающих контакта
-
Доступен дополнительный встроенный модуль RC
-
Можно подключить проводник сечением до 4 мм^2