Серия CR-M

Втычные миниатюрные интерфейсные реле

Втычные интерфейсные реле серии CR-M используются для гальванической развязки, увеличения коммутационной способности а также усиления сигнала управления поступающего от ПЛК. Реле серии CR-M имеют 4 контактов в одном реле и встроенную тестовую кнопку, которая позволяет быстро и легко выполнить проверку цепи. Доступны 12 различных значений напряжения обмотки, подходящие для различных областей применения, а также модели с позолоченными контактами, которые используются для коммутации малых токов.

Преимущества

  • 4 контакта в одном реле уменьшают время монтажа
  • Кнопка ручного тестирования уменьшает время тестирования
  • Возможность установки подключаемых функциональных модулей

Преимущества

  • 12 различных напряжений обмотки 12−220 В пост. тока или 24−230 В перем. тока
  • 2 переключающих контакта (12 А), 3 переключающих контакта (10 А) или 4 переключающих контакта (6 А)
  • Существуют модели с позолоченными контактами
  • Встроенная кнопка тестирования для коммутации и блокировки выходных контактов вручную
  • Логические и стандартные розетки
  • Существуют дополнительные функциональные модули, такие как ограничители перенапряжения и варисторы

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language