Серия CR-P
Втычные интерфейсные реле
Втычные интерфейсные реле серии CR-P используются для гальванической развязки, увеличения коммутационной способности, а также усиления сигнала управления, поступающего от ПЛК. Серия CR-P может коммутировать наибольшие токи в корпусе со степенью защиты IP67. Кроме того, доступны 9 различных значений напряжения обмотки, подходящие для различных областей применения, а также модели с позолоченными контактами, которые используются для коммутации малых токов.
Преимущества
- Коммутация сильноточных цепей при малых габаритных размерах
- Предназначены для тяжелых условий окружающей среды и имеют степень защиты IP67
- Возможность установки подключаемых функциональных модулей
Возможности
- 9 различных напряжений обмотки 12−110 В пост. тока или 24−230 В перем. тока
- 1 переключающий контакт (16 А) или 2 переключающих контакта (8 А)
- Существуют модели с позолоченными контактами
- Логические и стандартные розетки
- Контакты не содержат кадмия
- Существуют дополнительные функциональные модули, такие как ограничители перенапряжения и варисторы