Серия CR-U
Втычные универсальные интерфейсные реле
Втычные интерфейсные реле серии CR-U используются для гальванической развязки, увеличения коммутационной способности а также усиления сигнала управления поступающего от ПЛК. Серия CR-U имеет до 3 контактов в одном реле и встроенную тестовую кнопку, которая позволяет быстро и легко выполнить проверку цепи. Доступны 12 различных значений напряжения обмотки, подходящие для различных областей применения.
Преимущества
- 3 контакта в одном реле уменьшают время монтажа
- Кнопка ручного тестирования уменьшает время тестирования
- Возможность установки подключаемых функциональных модулей
Возможности
- 12 различных напряжений обмотки 12−220 В пост. тока или 24−230 В перем. тока
- 2 переключающих контакта (10 А), 3 переключающих контакта (10 А)
- Со встроенным светодиодным индикатором или без него
- Встроенная кнопка тестирования для коммутации и блокировки выходных контактов вручную
- Логические и стандартные розетки
- Существуют дополнительные функциональные модули, такие как ограничители перенапряжения и варисторы