Однофазные реле контроля

Измерение напряжения и тока

Для контроля значений тока и напряжения в однофазных системах перем./пост. тока компания АББ предлагает серию CM, содержащую широкий ассортимент мощных и компактных устройств в корпусе шириной всего лишь 22,5 мм. Эта серия продукции включает реле контроля тока и напряжения для защиты от повышенного или пониженного тока и контроля потери фазы ― от 3 мА до 15 А и от 3 В до 600 В. Накопленный опыт компании АББ позволил создать серию CM, обеспечивающую наивысший уровень безопасности и надежности электрических систем.

Преимущества

  • Безопасный и надежный контроль напряжения и тока
  • Технология втычного подключения выдерживает самые высокие уровни вибрации
  • Простая регулировка через потенциометр лицевой панели

Возможности

  • Контроль повышенной и пониженной силы тока
  • Контроль повышенного и пониженного напряжения
  • Измерение сигналов перем./пост. тока
  • Принцип измерения - TRMS (среднеквадратичное значение)
  • Контроль интервала (одновременно верхний и нижний пороги значений)
  • Технология втычного подключения с помощью клемм, вставляемых нажатием
  • Двойные клеммы для подключения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language