Реле интерфейса датчиков

Реле интерфейса датчиков датчиков CM-SIS используется для питания двух- или трехпроводных датчиков транзистора NPN или PNP и оценки их коммутационных сигналов. Реле интерфейса датчиков анализа имеет два канала, поэтому два датчика типа NPN или PNP могут быть подключены одновременно. Выбор типа датчика осуществляется с помощью поворотного переключателя на передней панели.

Преимущества

  • Изоляция цепей
  • Надежная оценка состояния оборудования
  • Две цепи в одном устройстве

Возможности

  • Безопасная изоляция в соответствии со стандартом EN 50178 (VDE 160)
  • Высокая эффективность
  • Низкое тепловыделение
  • 2 x 1 переключающий контакт
  • Защита входа с помощью внутреннего плавкого предохранителя
  • Светодиоды для индикации состояния

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language