Реле контроля циклов со сторожевой функцией
Контроль циклов программируемых логических контроллеров (ПЛК) и промышленных программируемых контроллеров (ППК)
Реле контроля циклов со сторожевой функцией CMWDS (которая также называется сторожевой схемой) отслеживает, регулярно ли поступает периодический импульс от системы управления на импульсный вход (I). Например, можно подключить выход программируемого логического контроллера (ПЛК), который регулярно устанавливается и сбрасывается (например, один раз за цикл). Теперь реле CM-WDS отслеживает момент, когда время
цикла программы ПЛК становится меньше, чем время отслеживания цикла, установленное в реле отслеживания цикла со сторожевой функцией. Если импульсный сигнал отсутствует или становится нерегулярным, реле выхода обесточивается, индикатор становится красным, и реле может использоваться для сброса ПЛК.
Преимущества
- Надежный мониторинг программируемого оборудования
Возможности
- Четыре выбираемых цикла времени в пределах от 0,5 до 1000 мс
- 1 переключающий контакт
- Светодиоды для индикации состояния
- Напряжение питания: 24 В пост. тока