Реле контроля изоляции

Надежный контроль изоляции вашей IT-системы

Реле контроля изоляции серии CM-IWx гарантирует непрерывный контроль изоляции в IT-системах. Устройства распознают пробои изоляции по мере их развития и немедленно сигнализируют о падении величины ниже заданного минимума (1−200 кОм). Это обеспечивает надежное функционирование системы и предотвращает прерывание работы в результате второго, более опасного пробоя изоляции, который может привести к короткому замыканию и срабатыванию автоматического выключателя.


Преимущества

  • Сокращение времени простоев
  • Безопасная и надежная эксплуатация
  • Простота установки

Возможности

  • Контроль систем с напряжением до 1000 В пост. тока и 690 В перем. тока
  • Контроль емкости утечек в системе до 2000 мкФ
  • Возможно отслеживание всех видов систем: 2- проводных, 3-проводных, 4-проводных, а также аккумуляторных систем
  • Прогностический принцип измерений
  • Настройка обнаружения разомкнутых проводов
  • Настраиваемая энергонезависимая функция запоминания неисправности

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language