Реле контроля нагрузки двигателя
Эффективный контроль нагрузки асинхронного двигателя
Реле контроля нагрузки двигателя используются для контроля нагрузки однофазных и трехфазных асинхронных двигателей. Анализ угла сдвига cos ϕ является наиболее точным и экономичным способом контроля по сравнению с другими традиционными методами измерения (например, по сравнению с датчиками давления и системами измерения тока). Реле измеряет напряжение всех трех фаз, ток одной фазы и рассчитывает угол фазы (cos ϕ) между ними для оценки состояния двигателя.
Преимущества
Возможности
-
Один модуль для мониторинга недостаточной и избыточной нагрузки на основе анализа угла сдвига cos ϕ
-
Регулируемая задержка пуска 0,3–30 с
-
Измерение токов до 20 A напрямую
-
Регулируемая задержка срабатывания 0,2–2 с
-
Контроль однофазных или трехфазных сетей
-
2 x 1 переключающий контакт, модель замкнутой цепи