Реле термисторной защиты двигателя

Защита двигателей от перегрева

Реле термисторной защиты двигателя серии CM-MSx.xx используются для контроля температуры двигателей, оснащенных температурными датчиками с положительным коэффициентом сопротивления (PTC). Эти датчики встроены в обмотки двигателя для измерения степени нагрева двигателя напрямую.

Такое измерение температуры напрямую позволяет реле защиты двигателя оценивать различные условия работы двигателя, такие как перегрев, перегрузка и недостаточное охлаждение. Доступны также модели для использования в опасных зонах, сертифицированные на соответствие директиве ATEX.

Преимущества

  • Надежная работа двигателей
  • Удобная индикация состояния и обнаружение неисправностей
  • Возможность работы в опасных зонах

Возможности

  • Динамическое обнаружение разомкнутых проводов
  • Широкий диапазон напряжения питания 24−240 В перем./пост. тока
  • Контроль короткого замыкания в цепи датчика
  • Энергонезависимая функция запоминания неисправности (в зависимости от устройства)
  • Удаленный сброс
  • Технология винтового крепления и Технология втычного подключения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данныем и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language