Реле защиты контактов

Защита контактов от избыточных нагрузок

Реле защиты контактов CM-KRN защищает чувствительные контакты управления (такие как цифровые выходы ПЛК) от повышенных нагрузок. Реле может использоваться с функцией фиксации или без нее. Время размыкания контактов управления можно переопределить с помощью настраиваемого времени задержки реакции. Различные варианты напряжения питания цепей управления гарантируют повсеместное применение в разных системах.


Преимущества

  • Защита и снижение нагрузки чувствительных контактов управления
  • Простота настройки
  • Изоляция цепей

Возможности

  • Сохранение позиций переключения, таких как RS Flip Flop
  • 2 светодиодных индикатора состояния
  • 2 переключающих контакта
  • Регулируемая задержка срабатывания (0,05–30 с)
  • Выполнение функций двухпозиционного переключателя

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language