Трехфазные реле контроля сети
Надежный контроль трехфазной сети
Устройства контроля гарантируют надежный и непрерывный контроль трехфазной электрической сети, а также безотказную и экономически эффективную эксплуатацию машин и установок. Наиболее многофункциональные реле контроля трехфазной сети в ассортименте электронных реле― это реле контроля CM-MPS/N рассчитанные на напряжения до 820 В перем. тока и 400 Гц. Кроме того, в этой серии имеются экономичные и высокоэффективные реле контроля трехфазной сети со специализированными функциями. Большинство устройств доступны с двумя различными версиями клемм. Вы можете выбрать между зарекомендовавшей себя технологией винтового соединения (двойные винтовые клеммы) и технологией простого подключения (втычные клеммы).
Преимущества
-
Безопасное и надежное отслеживание всех важных параметров трехфазной сети
-
Технология втычного подключения выдерживает самые высокие уровни вибрации
-
Простая регулировка с помощью потенциометра на лицевой панели
Функциональные возможности