Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Чёрные промышленные разъемы АББ

Для подключения концертного оборудования

Обладая огромным опытом в разработке и производстве промышленных разъемов, компания ABB представляет обновленную специализированную серию промышленных разъемов чёрного цвета, идеально подходящих для подключения концертного оборудования и электроснабжения объектов шоу-бизнеса, таких как концертные площадки, кинотеатры, кино, теле-студии, съемочные площадки, стадионы и другие.

Промышленные вилки и розетки чёрного цвета отлично подходят для использования как внутри, так и вне помещений. Они не привлекают к себе внимания и профессионально дополняют дизайн концертных площадок.

Промышленные разъемы чёрного цвета разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60309. Информация о номинальном рабочем напряжении, номинальном токе и количестве полюсов нанесена на этикетке, расположенной на корпусе изделия. Разъемы, предназначенные для индустрии развлечений, выполнены с наивысшими стандартами качества, предъявляемыми компанией ABB к изготавливаемой продукции.

Вилки
Розетки
Розетки для монтажа на поверхность
Вилки для монтажа на поверхность
Розетки для монтажа на панель
Модульные щиты Combi

Вилки 16 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
 2P+E  200 - 250  50 и 60  216-P6B  2CMA100549R1000
 2P+E  380 - 415  50 и 60  216-P9B  2CMA101044R1000
 3P+E  380 - 415  50 и 60  316-P6B  2CMA100550R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 и 60  416-P6B  2CMA100551R1000
 3P+N+E  208 - 250  50 и 60  416-P9B  2CMA101045R1000

 
Вилки 32 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
 2P+E  200 - 250  50 и 60  232-P6B  2CMA100552R1000
 2P+E  380 - 415  50 и 60  232-P9B  2CMA101046R1000
 3P+E  380 - 415  50 и 60  332-P6B  2CMA100553R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 и 60  432-P6B  2CMA100554R1000
 3P+N+E  208 - 250  50 и 60  432-P9B  2CMA101047R1000

Розетки 16 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 216-C6B 2CMA100561R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 216-C9B 2CMA101040R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 316-C6B 2CMA100562R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 416-C6B 2CMA100563R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 416-C9B 2CMA101041R1000

 
Розетки 32 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 232-C6B 2CMA100552R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 232-C9B 2CMA101046R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 332-C6B 2CMA100553R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 432-C6B 2CMA100554R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 432-C9B 2CMA101047R1000

Розетки для монтажа на поверхность 16 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 216-RS6B 2CMA101021R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 216-RS9B 2CMA101052R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 316-RS6B 2CMA101022R1000
3P+E 200 - 250 50 и 60  316-RS9B 2CMA101053R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 416-RS6B 2CMA101023R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 416-RS9B 2CMA101054R1000

 
Розетки для монтажа на поверхность 32 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 232-RS6B 2CMA101024R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 232-RS9B 2CMA101055R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 332-RS6B 2CMA101025R1000
3P + E 200 - 250 50 и 60 332-RS9B  2CMA101056R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 432-RS6B 2CMA101026R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 432-RS9B 2CMA101057R1000

Вилки для монтажа на поверхность 16 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 216-BS6B 2CMA101027R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 216-BS9B 2CMA101058R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 316-BS6B 2CMA101028R1000
3P+E 200 - 250 50 и 60 316-BS9B 2CMA101059R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 416-BS6B 2CMA101029R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 416-BS9B 2CMA101060R1000

 
Вилки для монтажа на поверхность 32 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 232-BS6B 2CMA101030R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 232-BS9B 2CMA101061R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 332-BS6B 2CMA101031R1000
3P + E 200 - 250 50 и 60 332-BS9B 2CMA101062R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 432-BS6B 2CMA101032R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 432-BS9B 2CMA101063R1000

Розетки для монтажа на панель 16 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 216-RAM6B 2CMA100543R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 216-RAM9B 2CMA101048R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 316-RAM6B 2CMA100544R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 416-RAM6B 2CMA100545R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 416-RAM9B 2CMA101049R1000

 
Розетки для монтажа на панель 32 A, IP44

Кол-во
полюсов
Напряжение, В Частота, Гц Тип Код заказа
2P+E 200 - 250 50 и 60 232-RAM6B 2CMA100546R1000
2P+E 380 - 415 50 и 60 232-RAM9B 2CMA101050R1000
3P+E 380 - 415 50 и 60 332-RAM6B 2CMA100547R1000
3P+N+E 346 - 415 50 и 60 432-RAM6B 2CMA100548R1000
3P+N+E 208 - 250 50 и 60 432-RAM9B 2CMA101051R1000

Модульные НКУ Combi

Модульные НКУ Combi это система для быстрой и недорогой разработки и сборки НКУ с различными аппаратами защиты и оконечными устройствами. Необходим только один кабельный ввод для питания самых разнообразных устройств на ток до 63А. Кроме того модульные НКУ Combi легко поддаются модификации в случае необходимости.

Каждый щит Combi – это Ваше эксклюзивное предложение для питания устройств.

Здесь мы представляем Вам новый вариант Combi в чёрном цвете.

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube