Кабельные розетки
Безопасность, надежность, долговечность.
Кабельные розетки АББ - это высококачественные продукты для надежного и безопасного использования.
Основные преимущества
- Высокое качество для идеальной работы
- Эргономичный дизайн
- Самоочищающиеся, откалиброванные с высокой точностью гильзы контактов
- Отличная маркировка клемм и глубина зачистки провода для легкой и быстрой установки
- Изготавливаются в соответствии IEC 60309-1, -2
Особенности
Розетки Easy & Safe
- Высококачественный продукт разработанный для простоты монтажа и использования
- Степень защиты IP44
- Диапазон от 16 А до 32 А
- Контакты из латуни
- Корпус изготовлен из термопласта (PA6)
- Кабельный ввод выполнен с использованием цапфового зажима
Розетки Tought & Safe
- Предназначены для сложных условий эксплуатации
- Степень защиты IP44 или IP67
- Диапазон от 16 А до 125 А
- Прочный корпус из пластика PBT, который выдерживает интенсивное использование, повышенные механические нагрузки и воздействие химических реагентов
- Идеально подходит для применения в пищевой промышленности, тяжелой металлургии, судовых контейнерах, аэропортах, вокзалах, строительных площадках, шахтах, ...