Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Промышленные разъемы

Critical & Safe

Critical & Safe - это продуктовая линия с высочайшими требованиями к безопасности, долговечности и надежности. Идеально подходит для приложений с частыми коммутациями и для использования в общественных местах. Корпус изготовлен из ПБТ или алюминия. PBT - это жесткий пластик, который выдерживает интенсивное использование и большинство химических веществ, используемых в промышленности. Алюминиевый корпус представляет собой смесь алюминия и кремния, называемую силумин, которая обеспечивает отличную защиту от коррозии, будучи прочной, и обладая высокой ударной прочностью и стойкостью к UV.

Особенности 
• Степень защиты IP67 или IP44
• 16 - 125 А, 50 - 690 В переменного тока
• IEC 60 309-1, -2, -4
• Все винты выполнены из нержавеющей стали

Применение
• Тяжелая / химическая промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Аэропорты
• Больницы

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube