Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Промышленные разъемы

Easy & Safe

 

Полный ассортимент решений для промышленных разъемов IP 44 и IP 67, кабельные вилки, розетки и розетки на поверхность и панель в новом привлекательном и функциональном исполнении. Новые продукты IP 67 идеально подходят для применения, когда есть необходимость в повышенной защите от попадания воды и пыли. Прочная конструкция и уникальные самоочищающиеся калиброванные контакты обеспечивают надежность, предотвращают образование дуги, сокращают время простоя и тем самым снижают затраты на эксплуатацию.

Основные преимущества

  • Надежность, безопасность и удобство в работе
  • Защита от воды и пыли контактов предотвращает перегрев и аварии, таким образом, продлевая срок службы вилки и розетки
  • Минимизирует риск несчастных случаев, травм и повреждений подключенного оборудования
  • Полный ассортимент промышленных разъемов

Особенности

  • Современная прочная конструкция
  • Самоочищающиеся контакты
  • Идеально подходит для строительных площадок, пищевой промышленности и производства напитков, инфраструктурных применений, шахт, подключения рефрижераторных контейнеров и т. д.

Ассортимент

IP44

Кабельная вилка IP44

Тип EP, 16 A

Промышленная вилка IP44

Тип EP, 32 A

Промышленная розетка IP44

Тип EC, 16 A

Промышленная розетка IP44

Тип EC, 32 A

IP67

Промышленная вилка IP67

Тип EP, 16 A

Промышленная вилка IP67

Тип EP, 32 A

Промышленная розетка IP67

Тип EC, 16A

Промышленная розетка IP67

Тип EC, 32 A

Вилка на поверхность IP67

Тип EBS, 16 A

Вилка на поверхность IP67

Тип EBS, 32 A

Розетки на поверхность IP67

Тип ERS, 16 A

Розетки на поверхность IP67

Тип ERS, 32 A

Вилки на панель IP67

Тип EBU, 16 A

Вилки на панель IP67

Тип EBU, 32 A

Розетки на панель IP67

Тип ERU, 16A

Розетки на панель IP67

Тип ERU, 32 A

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube